TPS63802HDKEVM
TPS63802HDKEVM - 硬件开发套件
TPS63802HDKEVM
概述
TPS63802HDKEVM 是一个通用开发工具,用于帮助用户轻松快速地评估和测试最常见的降压/升压转换器用例。用例包括备用电源、输入电流限制、LED 驱动器、数字电压调节、旁路模式和精密使能。用户可以通过更改跳线和 dip 开关在不同用例之间轻松选择。不需要焊接。
TPS63802HDKEVM 使用 TPS63802,输出电压设置为 3.3V。此 EVM 在 1.8V 至 5.5V 输入电压范围内运行。降压模式和升压模式下,可提供高达 2A 的输出电流。
特性
- 测试最常见的降压/升压转换器用例的通用工具
- 用例:备用电源、输入电流限制、LED 驱动器、数字电压调节、旁路模式和精密使能
- 无需焊接即可在用例之间快速更改
- 所有用例都经过测试,用户指南包括快速入门部分、典型的性能度量以及如何更改每个用例的指导原则
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS63802HDKEVM - 硬件开发套件 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2021年 7月 15日 | ||
证书 | TPS63802HDKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 2月 25日 |