TPS63070EVM-693
TPS63070 降压/升压转换器评估模块
TPS63070EVM-693
概述
TPS63070EVM-693 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS63070 降压/升压转换器的操作和功能。TPS63070EVM-693 采用 TPS63070 可调节版本,并将输出电压设置为 3.3V/5.0V。用户可以通过 VSEL 引脚选择输出电压。此 EVM 在 2.0V 至 14V 输入电压范围内运行。降压模式和升压模式下,可提供高达 2A 的输出电流。
特性
- 高达 93%的效率
- 输入电压范围:2.0V 至 14V
- 降压模式和升压模式下高达 2A 的输出电流(输入电压 = 3.3V;输出电压 = 5V)
- VSEL 引脚允许进行简单的输出电压变化
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS63070EVM-693 User's Guide (Rev. A) | 2018年 3月 26日 | |||
数据表 | TPS63070 具有 3.6A 开关电流的 2V 至 16V 降压-升压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 9月 4日 | |
证书 | TPS63070EVM-693 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |