TPS63020EVM-487
用于具有 4A 开关的 TPS63020 降压-升压转换器的评估模块板
TPS63020EVM-487
概述
具有 4A 开关电流的升压转换器评估模块板
TPS63020EVM-487 评估模块是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估具有 4A 开关电流的 TPS63020 升压转换器。TPS63020EVM-487 由 1.8V 至 5.5V 电源供电,可提供 3.3V 输出。特性
- 输入电压:1.8V 至 5.5V
- 可调节输出电压:1.2V 至 5.5V
- 额定开关电流为 4A
- 动态开关电流限制
- 效率:在整个宽输入电压范围内大于 93%(最大值)
- 封装:14 引脚 QFN,3mm x 4mm x 1mm
- 工作频率:2.4MHz,可同步 (±20%)
- 在降压和升压模式之间自动转换
- 超低典型静态电流 (<50µA)
- 用于提高轻载时的效率的省电模式
- 过温保护
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS63020EVM-487 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
用户指南 | TPS63020EVM-487 User's Guide | 2010年 4月 19日 |