TPS62823EVM-005
带有 DCS-Control™ 的 TPS62823 3A 降压转换器评估模块
TPS62823EVM-005
概述
TPS62823EVM-005 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62823 DCS-Control 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为具有 1% 精度的 1.8V 稳压输出电压,输出电流最高为 3A,最大解决方案高度为 1mm。TPS62823 采用 2.0 x 1.5mm² 小型 QFN 封装,是一种高效的小型解决方案,适用于所有类型的设备(如固态硬盘 (SSD)、计算和工厂自动化)中的负载点 (POL) 转换器。
特性
- 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
- 输出电压为 1.8V(可调节),具有 1% 的精度
- 输出电流为 3A
- 最大解决方案高度为 1mm
- 工作静态电流为 4μA
- 总解决方案尺寸为 36mm²
- 引脚对引脚 1A、2A、3A 器件 (TPS62821/2/3)
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
立即订购并开发
评估板
TPS62823EVM-005 — 带有 DCS-Control™ 的 TPS62823 3A 降压转换器评估模块
TI.com 上无现货
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS6282xEVM-005 Evaluation Module | 2017年 11月 3日 | |||
数据表 | TPS6282x 5.5-V, 1-A, 2-A, 3-A Step-Down Converter Family with 1% Accuracy 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 2019年 11月 25日 | |||
证书 | TPS62823EVM-005 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | 精度为 1% 的 TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A 降压转换器系列 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 9月 17日 |