TPS62097QEVM-891
TPS62097-Q1 汽车类、2A 降压转换器评估模块
TPS62097QEVM-891
概述
TPS62097QEVM-891 简化了对 TPS62097-Q1 2A 的评估,后者是具有 iDCS-Control、强制 PWM 模式和可选开关频率的汽车降压转换器。当输入电压为 2.5V 至 6V 时,该 EVM 的输出电压为 1.8V。TPS62097-Q1 具有出色的 DCS-Control 瞬态响应特性,能够强制器件进入 PWM 模式,从而实现 AM 频段以上的恒定频率操作。TPS62097-Q1 具有可湿性侧面,是一种高度集成、可靠高效的小型解决方案,适用于网关、音响主机、组合仪表和远程信息处理系统等汽车设备中的负载点 (POL) 转换器。
特性
- 具有可湿性侧面的汽车级 IC
- 2.5V 至 6V 输入电压范围
- 1.8V 输出电压
- 2A 输出电流
- 高于 AM 频段开关频率的强制 PWM 模式
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS62097QEVM-891 User's Guide | 2017年 7月 7日 | |||
证书 | TPS62097QEVM-891 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |