TPS62097EVM-651
EVM - 采用 iDCS-Control 技术且支持强制 PWM 模式和可选开关频率的 2A 降压转换器
TPS62097EVM-651
概述
TPS62097EVM-651 简化了对 TPS62097 2-A(具有 iDCS-Control、强制 PWM 模式和可选开关频率的降压转换器)的评估。当输入电压为 2.5V 至 6V 时,该 EVM 的输出电压为 1.2V。TPS62097 具有出色的 DCS-Control 瞬态响应,能够强制器件进入 PWM 模式以进行恒定频率工作。与可选开关频率结合使用时,TPS62097 是高度集成的高效小型解决方案,适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 和其他工业设备。
特性
- iDCS-Control
- 强制 PWM 模式和可选切换频率
- 2A 输出电流
- 高达 6V 的输入电压范围
- 1.2V 输出电压
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
立即订购并开发
评估板
TPS62097EVM-651 — EVM - 采用 iDCS-Control 技术且支持强制 PWM 模式和可选开关频率的 2A 降压转换器
TI.com 上无现货
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS62097EVM-651 User's Guide | 2015年 11月 25日 | |||
证书 | TPS62097EVM-651 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |