TPS62088EVM-814
TPS62088 3A 降压转换器评估模块
TPS62088EVM-814
概述
TPS62088EVM-814 评估模块 (EVM) 有助于实现对 TPS62088 3A 降压转换器的评估,后者具有 DCS-Control 功能,采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装,具有 0.4mm 间距。此 EVM 通过 2.4V 到 5.5V 的输入电压提供 1.8V 的输出电压(精度为 1%),解决方案最大高度为 1mm。TPS62088 是用于负载点 (POL) 转换器的高效微型解决方案,面向空间受限的应用(如固态硬盘 (SSD)、可穿戴设备和智能手机)。
特性
- 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
- 1.8V 输出电压,精度为 1%
- 3A 输出电流
- 1mm 最大解决方案高度
- 总解决方案尺寸为 26mm2
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS62088EVM-814 User's Guide | 2017年 12月 5日 | |||
证书 | TPS62088EVM-814 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |