TPS62085EVM-169
TPS62085EVM-169 评估模块
TPS62085EVM-169
概述
TPS62085EVM-169 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS62085 的操作和功能。EVM 可将 2.5V 到 6V 的输入电压转换为 2.2V 的调节输出电压,电流为 3A。TPS62085 可实现 62 sq.mm 的极小总体解决方案尺寸。
特性
- 2.5V 至 6V 输入电压范围
- 输出电流 3A
- 62 sq. mm 解决方案尺寸
相关术语
- DC-DC 转换器 IC
- DC/DC 转换器
- DC-DC 转换器电路
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | 采用 2mm × 2mm VSON 封装且具有断续短路保护功能的 TPS6208x 3A 降压转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 6月 16日 | |
证书 | TPS62085EVM-169 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | User's Guide for TPS62085EVM_169 | 2013年 10月 4日 |