TPS62060EVM-663

TPS62060EVM-663 评估模块

TPS62060EVM-663

立即订购

概述

TPS62060EVM-663 是一个完全组装且经过测试的平台,用于评估 TPS62060 1.6A 降压转换器的性能。本文档包含原理图、印制电路板 (PCB) 布局、物料清单和测试数据。除非特别说明,否则本文档内的缩写词“EVM”、TPS62060EVM 以及术语“评估模块”均代表 TPS62060EVM-663。

特性
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 可调节输出电压:0.8V 至输入电压
  • 高达 1.6A 的输出电流
  • 省电模式/ 3MHz 固定频率 PWM 模式
  • 时钟抖动
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS62060 采用 1.6x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62061 采用 2x2mm SON 封装、1.8V 输出电压的 3MHz、1.6A 降压转换器 TPS62063 采用 2x2mm SON 封装、3.3V 输出电压的 3MHz、1.6A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62060EVM-663 — TPS62060EVM-663 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLVC334.ZIP (215 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS62060EVM-663 User's Guide 2010年 9月 7日
证书 TPS62060EVM-663 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS6206x 3-MHz, 1.6-A, Step Down Converter in 2-mm × 2-mm WSON Package 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 2015年 7月 31日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频