用于高效率降压转换器的 TPS6200x 低功耗 DC-DC EVM

(正在供货) TPS62000EVM-168

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The low-power dc-dc EVMs for high efficiency step down converters, TPS62000 to TPS62007, help designers evaluate these devices. The EVMs make it possible to evaluate different modes of the devices as well as the device performance.

The TPS6200x EVM is available as the TPS62000 adjustable version set to 2.5V. The TPS62007 is a fixed 3.3V version, and the TPS62005 is a fixed 1.8V version.

If any other output voltage needs to be evaluated, the TPS62000 adjustable version can be easily set up to provide an output voltage between 0.8V and VI by adjusting the external resistor divider. Refer to the datasheet for various fixed voltage options available for the TPS6200x. The TPS6200x has an input voltage range between 2V and 5.5V with an output current up to 600mA.

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS62000EVM-168:
TPS6200x Low-Power, DC-DC EVM for High-Efficiency, Step Down Converters

$49.00(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
数据表 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1238 2015年 8月 31日
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 109 2003年 6月 12日 65
相关产品

TI 器件 (8)

器件型号 名称 产品系列
TPS62000  可调节 600mA 95% 高效降压转换器  降压型器件 
TPS62000-HT  高温高效降压低功耗 DC-DC 转换器  电源管理产品 
TPS62002  采用 MSOP-10 封装的 1.0V 600mA 输出、95% 高效步降转换器  降压型器件 
TPS62003  采用 MSOP-10 封装的 1.2V 输出 600mA 95% 效率步降转换器  降压型器件 
TPS62004  采用 MSOP-10 封装的 1.5V 600mA 输出、95% 高效步降转换器  降压型器件 
TPS62005  采用 MSOP-10 封装的 1.8V 600mA 输出、95% 高效步降转换器  降压型器件 
TPS62006  采用 MSOP-10 封装的 2.5V 输出 600mA 95% 效率步降转换器  降压型器件 
TPS62007  采用 MSOP-10 封装的 3.3V 输出 600mA 95% 效率步降转换器  降压型器件 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs