TPS61253AEVM-803

适用于 TPS61253A 的升压转换器评估模块

TPS61253AEVM-803

立即订购

概述

借助 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围,TPS6125xA 支持由具有扩展电压范围的锂离子电池供电的应用。此器件在 3.5MHz 调节开关频率下运行。TPS6125xA 可在强制 PWM 模式或 PFM 模式下进行灵活配置。PFM 模式可在轻负载情况下高效地延长电池寿命,而强制 PWM 模式适合噪声敏感的应用。TPS6125xA 还提供超声波模式选项,可在轻负载情况下实现低噪声。在关闭期间,负载与电池完全断开。

特性
  • 2.3-5.5V 输入电压范围
  • 输出电压 = 5.0V 时,持续输出电流 ≥ 1.5A,输入电压 ≥ 3.3V
  • 3.5MHz 开关频率
  • 50µA 的静态电流
  • 关断期间真正负载断开连接
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61253A 采用 1.2mm x 1.3mm WCSP 封装的 3.8MHz、5V/4A 升压转换器 TPS61253E 采用 1.2mm x 1.3mm WCSP 封装的 3.8MHz、5.25V/4A 升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61253AEVM-803 — 适用于 TPS61253A 的升压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61253AEVM-803 User's Guide 2016年 3月 16日
证书 TPS61253AEVM-803 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频