TPS61170EVM-316
TPS61170EVM-316 评估模块
TPS61170EVM-316
概述
TPS61170EVM-316 简化了 TPS61170 高压 1.2A 升压转换器在 SEPIC 配置中的评估过程。
特性
3V 至 18V 输入电压范围高输出电压:高达 38V 1.2A 集成开关 1.2MHz 固定开关频率;使用 PWM 信号或 Easyscale 内置软启动的可编程参考电压
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS61170EVM-316 (Rev. A) | 2008年 9月 25日 | |||
证书 | TPS61170EVM-316 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |