TPS61088EVM-677

TPS61088-PWR677 评估模块

TPS61088EVM-677

立即订购

概述

此 EVM 包含 200kHz-2MHz 全集成同步升压转换器 TPS61088,最大开关电流为 10A。此 EVM 板的输出电压设置为 9V(Vin=3.3V、Vo=9V、Io=3A 时),效率可达 90%。

特性
  • 10A 开关电流
  • VIN = 3.3V、VOUT = 9V、IOUT = 3A 时,效率达 90%
  • 在轻负载条件下,有脉频调制 (PFM) 和强制脉宽调制 (PWM) 两种模式可供选择
  • 停机期间,VIN 引脚流入 1.0μA 电流
  • 可通过电阻编程的开关峰值电流限制
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS61088 10A 全集成同步升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS61088EVM-677 — TPS61088-PWR677 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS61088EVM User's Guide 2015年 6月 3日
证书 TPS61088EVM-677 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频