TPS568215EVM-762
TPS568215 同步降压 SWIFT 转换器评估模块
TPS568215EVM-762
概述
TPS568215EVM-762 是一款 8A 同步转换器评估模块 (EVM)。此 EVM 从 12V 输入电压(标称值)中生成 1.2V 输出电压。输入电压范围为 4.5V 到 17V,启动电压(典型值)为 4.2V。此电路是针对 1.2MHz 的默认运行频率而设置的。
特性
- 4.5V 至 17V 输入电压
- 可选开关频率,1.2MHz 运行预设
- 可选电流限制,8A 输出电流预设
- 可选 DCM/FCCM 运行,FCCM 预设
- DCAP2 拓扑
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS568215 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 11月 8日 | |
证书 | TPS568215EVM-762 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |