TPS564201EVM-801
TPS564201 4.5V 至 17V 输入、4A 输出同步降压转换器评估模块
TPS564201EVM-801
概述
TPS564201 是一款单相、自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器,需要很少的外部组件。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器(例如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷电容器)进行了优化,并且具有快速瞬态响应功能,无需外部补偿。TPS564201 封装内部采用了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS564201 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。TPS564201 直流/直流同步转换器旨在通过 4.5V 至 17V 的输入电压源提供高达 4A 的输出。输出电压范围从 0.8V 至 6.5V。TPS564201EVM-801 评估模块 (EVM) 是单相同步降压转换器,在输入电压为 4.5V 至 17V 时提供 1.05V 的电压(电流为 4A)。本用户指南介绍了 TPS564201EVM-801 的性能。
特性
- 支持 5V、12V 和 15V 电源总线
- 具有集成 FET 的同步降压转换器
- DCAP2 控制
- 内部软启动
- 4A 输出电流
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
立即订购并开发
评估板
TPS564201EVM-801 — TPS564201 4.5V 至 17V 输入、4A 输出同步降压转换器评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS564201 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 11月 8日 | |
证书 | TPS564201EVM-801 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |