TPS562200EVM-601
采用 SOT-23 封装的 TPS562200 17V 输入、2A 同步降压稳压器评估模块
TPS562200EVM-601
概述
TPS562200 是简单易用的宽输入电压 2A 同步降压转换器。TPS562200 采用了 D-CAP2™ 模式控制,该模式控制可提供快速瞬态响应并同时支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器和超低 ESR 陶瓷电容器(无需外部补偿组件)。TPS562200 在高级 Eco-mode™ 下工作,此模式在轻负载操作期间可保持高效率。TPS56220EVM-601 在 4.5V 至 17V 的输入电压范围中工作,并在负载电流高达 2A 时提供 1.05V 输出电压
特性
- D-CAP2™ 模式控制 650 kHz 开关
- 宽输入电压范围:4.5V 至 17V
- 输出电压范围:0.76V 至 7V
- 集成了 122-mΩ(高侧)和 72-mΩ(低侧)FET
- 可在轻负载下实现高效率的高级 Eco-mode™
- 预偏置软启动
- 逐周期间断过流限制
- OVP、UVLO 和 TSD 保护(无锁存器)
- 固定软启动时间:1ms
降压转换器(集成开关)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | TPS56x200 采用 6 引脚 SOT-23 封装的 4.5V 至 17V 输入、2A、3A 同步降压稳压器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 5月 18日 | |
EVM 用户指南 | TPS562200 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 10月 28日 | |
证书 | TPS562200EVM-601 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |