TPS56121EVM-601
用于 TPS56121 高电流 (15A) 同步降压 SWIFT™ 转换器的评估模块
TPS56121EVM-601
概述
TPS56121EVM-601 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 TPS56121 高电流同步降压 DC/DC 转换器。TPS56121EVM-601 可在 15A 的电流下将 8V 至 14V 的输入电压转换为 1.2V。评估模块使用与 2x 12 AWG 实心线或绞线相兼容的标准终端块。
特性
- 4.5V 至 14V 输入电压范围
- 集成 NexFET 功率 MOSFET
- 高达 15A 输出电流
- 固定频率有:300KHz、500KHz 和 1MHz
- 高侧和低侧 MOSFET RDS(ON) 感应
- 可编程软启动
- 600mV 参考电压,准确度为 1%
- 具有前馈的电压模式控制
- 支持预偏置输出
- 热关断
- 22 引脚、5mm x 6mm PQFN PowerPAD 封装
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
立即订购并开发
评估板
TPS56121EVM-601 — 用于 TPS56121 高电流 (15A) 同步降压 SWIFT™ 转换器的评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS56121 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 11月 3日 | |
证书 | TPS56121EVM-601 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |