TPS561208EVM-896
TPS561208 2A 输出同步 SWIFT 降压转换器评估模块
TPS561208EVM-896
概述
TPS561208 是一款需要极少外部组件的单相、自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器(例如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷电容器)进行了优化,并且具有快速瞬态响应功能,无需外部补偿。TPS561208 封装内部采用了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS561208 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。TPS561208 直流/直流同步转换器旨在通过 4.5V 至 17V 的输入电压源提供高达 1A 的输出。输出电压范围为 0.8V 至 6.5V。TPS561208EVM-896 评估模块 (EVM) 是一款单相同步降压转换器,在输入电压为 4.5V 至 17V 时提供 1.05V 的电压(电流为 1A)。EVM 用户指南介绍了 TPS561208EVM-896 的性能。
特性
- 支持 5V、12V 和 15V 电源总线
- 具有集成 FET 的同步降压转换器
- DCAP2 控制
- 内部软启动
- 输出电流 1A
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS561208 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 8月 2日 | ||
证书 | TPS561208EVM-896 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |