TPS55340EVM-148
用于 TPS55340 5A、40V 电流模式集成 FET DC 转换器的隔离式反激拓扑模块
TPS55340EVM-148
概述
The Texas Instruments TPS55340EVM-148 helps designers evaluate the performance of the TPS55340 DC/DC Boost Converter in an isolated flyback topology.
特性
- Integrated 40V, 5A low-side FET
- High efficiency with 60mΩ internal FET
- Cycle by cycle current limit with frequency foldback
- Cycle-skipping for output regulation at light loads
- Adjustable soft start and switching frequency
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
立即订购并开发
评估板
TPS55340EVM-148 — 用于 TPS55340 5A、40V 电流模式集成 FET DC 转换器的隔离式反激拓扑模块
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS55340EVM-148 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the TPS55340EVM-148 8-24V Input, 5V Output Flyback Evaluation Module (Rev. A) | 2013年 6月 18日 | ||||
应用手册 | Isolated Continuous Conduction Mode Flyback Using the TPS55340 | 2012年 12月 31日 |