TPS548D22EVM-784
TPS548D22 DCAP3 高性能、40A 单路同步降压转换器评估模块
TPS548D22EVM-784
概述
TPS548D22EVM-784 评估模块可通过标称 12V 输入总线,在高达 40A 的电流下提供 1.0V 输出。该设计可实现 89% 的峰值效率。
特性
- 650kHz 工作频率
- 模块支持 5V 至 16V 输入电压
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
立即订购并开发
评估板
TPS548D22EVM-784 — TPS548D22 DCAP3 高性能、40A 单路同步降压转换器评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS548D22 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 10月 27日 | |
证书 | TPS548D22EVM-784 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |