TPS548A20EVM-737
TPS548A20 DCAP3 高效 15A 同步降压转换器评估模块
TPS548A20EVM-737
概述
TPS548A20EVM-737 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS548A20 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 1.5V 至 20V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压,输出电流高达 15A,采用 4.5mm x 3.5mm QFN 封装。此电路板中包含的跳线可轻松评估使能和模式选择功能,具有可方便探测关键波形的测试点。
特性
- D-CAP3™ 控制可实现快速瞬态响应,并减少外部组件数量
- 0.5%、600mV 的基准电压和差分遥感可实现更高的输出电压调节精度
降压转换器(集成开关)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS548A20 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 11月 4日 | |
证书 | TPS548A20EVM-737 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |