TPS54824 同步降压转换器评估模块

(正在供货) TPS54824EVM-779

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

TPS54824EVM-779 是一款 8A 同步转换器评估模块 (EVM)。该 EVM 从标称 12V 输入生成 1.8V 输出电压。输入电压范围为 4.5V 至 17V。该电路运行频率设置为 700kHz。

特性
  • 4.5V 至 17V 输入电压
  • 提供 1.8V/8A 的输出
  • 固定频率电流模式控制
  • 可调开关频率,700kHz 运行预设
  • 适用于所有关键波形和连接的测试点


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS54824EVM-779:
TPS54824 Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 1844 2018年 11月 9日 0
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日 0
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
TPS54824  4.5V 至 17V 输入、电流模式、8A 同步 SWIFT 降压转换器  降压(降压) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs