用于 TPS54821 同步降压转换器的评估模块

(正在供货) TPS54821EVM-049

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

The Texas Instruments TPS54821EVM-049 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the TPS54821 Synchronous Step-Down SWIFT Converter with Hiccup Overcurrent Protection. The EVM accepts an 8V to 17V input and provides a 3.3V output at 8A. Terminal blocks are provided for input and output voltages. Additional test points and jumper locations are also provided.

特性
  • Integrated 26 / 19mOhm MOSFETs
  • Split Power Rail: 1.6V to 17V
  • 0.6V Voltage Reference With +/- 1% Accuracy
  • 200kHz to 1.6MHz Switching Frequency
  • Synchronizes to External Clock
  • Low 2uA Shutdown Quiescent Current
  • Monotonic Start-Up into Pre-biased Outputs
  • Overcurrent Protection for Both MOSFETs with Hiccup Mode for Severe Fault Conditions
  • Thermal and Overvoltage Transient Protection

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS54821EVM-049:
Evaluation Module for TPS54821 Synchronous Step-Down SWIFT Converter

$25.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 842 2011年 10月 27日 0
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日 0
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
TPS54821  具有打嗝过流保护的 4.5V 至 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT 转换器  降压(降压) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs