40A、固定频率、非补偿可堆叠同步降压转换器评估模块

(正在供货) TPS543C20EVM-799

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

TPS543C20EVM-799 评估模块 (EVM) 可供用户评估 TPS543C20RVF。TPS543C20RVF 是一款具有集成型 MOSFET 的固定频率、非补偿、可堆叠同步降压转换器。它由 12V 输入总线供电,可在高达 40A 的电流下提供 0.9V 固定输出。

特性
  • 无需外部补偿控制
  • 可堆叠两个器件,支持高达 80A 的电流
  • 可编程开关频率介于 300kHz 至 2MHz 之间
  • 可与外部时钟保持同步
  • 10 种可选基准电压介于 0.6V 至 1.1V 之间且具有 0.5% 的精度
  • 差动遥感


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS543C20EVM-799:
35A, Fixed Frequency, Non-Compensation Stackable Synchronous Buck Converter Evaluation Module

$49.00(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 2303 2017年 2月 8日 278
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
TPS543C20  3.5V 至 14V 输入(4V 至 22V 偏置)、35A 同步降压 SWIFT 转换器  降压型器件 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs