TPS543B20,25A 可堆叠同步降压 SWIFT 转换器评估模块

(正在供货) TPS543B20EVM-799

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The TPS543B20EVM-799 evaluation module (EVM) allows users to evaluate the TPS543B20RVF. The TPS543B20RVF is a fixed frequency, non-compensation stackable synchronous buck converter with integrated MOSFETs. It provides a fixed 0.9-V output at up to 25-A from a 12-V input bus. 

特性
  • No external compensation control
  • 2-Device Stackable for up to 50A
  • Programmable Switching Frequencyfrom 300kHz to 2MHz
  • Synchronization to an External Clock
  • 10 selectable reference from 0.6V to 1.1V with 0.5% accuracy
  • Differential Remote Sensing


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS543B20EVM-799:
TPS543B20, 25A Stackable, Synchronous Step-down SWIFT™ Converter Evaluation Module

$49.00(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 1259 2017年 5月 22日 201
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
TPS543B20  3.5V 至 14V 输入(4V 至 22V 偏置)、25A 同步降压 SWIFT 转换器  降压型器件 

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi