TPS54326EVM-540
4.5V 至 18V 输入、3A 转换器评估模块
TPS54326EVM-540
概述
TPS54326 是一款单相、自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器,它需要很少的外部组件。D-CAP2™ 控制电路针对低 ESR 输出电容器(例如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷电容器)进行了优化,并且具有快速瞬态响应,无需外部补偿。开关频率被内部设置为 700kHz 的额定频率。TPS54326 封装内部采用了高端和低端开关 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的漏源电阻能使 TPS54326 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。TPS54226 还具有“自动跳过”模式,可提高轻载时的效率。TPS54326 dc/dc 同步转换器设计用于从 4.5V 至 18V 输入控制电压源、2V 至 18V 输入电源电压源和 0.76V 至 5.5V 输出电压提供高达 2A 的输出电流。表 1 列出了评估模块的额定输入电压、输出电压和输出电流范围。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS54326 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 11日 | |||
证书 | TPS54326EVM-540 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |