TPS54310EVM

3A、输入电压为 3V 至 6V、具有可降至 0.9V 的可调节输出电压的 DC/DC 转换器

TPS54310EVM

立即订购

概述

The TPS54310EVM kit allows the designer to easily evaluate the TPS54310 synchronous buck DC/DC converter with integrated 3A continuous power MOSFETs. The input range is 3-6V and the output voltage is adjustable down to 0.9V (module present to 3.3V). Other voltages are possible by changing a resistor divider.

The TPS54310 is ideal for regulating the voltage in point of load applications from a 3.3V or 5V rail for high current DSPs, FPGA, ASICs and microcontrollers.

Please see the TPS54310EVM User's Guide (sllu037) document for more information.

特性
  • External compensation for design flexibility
  • Oversized solder pads for easy component modifications
  • Greater than 90 % efficiency
  • 1 % regulation
  • Supported by SWIFT Designer software tool for quick and easy design
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS54310 3V 至 6V 输入、3A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54310EVM — 3A、输入电压为 3V 至 6V、具有可降至 0.9V 的可调节输出电压的 DC/DC 转换器

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS54310EVM 3-Amp Externally Compensated DC/DC Converter Evaluation Module 2002年 2月 28日
证书 TPS54310EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频