TPS54240EVM-605
2.5A SWIFT™ 转换器评估模块
TPS54240EVM-605
概述
TPS54240 dc/dc 转换器设计用于以 3.5V 至 40V 的输入电压提供 2.5A 的输出电流。用户指南的表 1 中列出了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。此评估模块旨在演示使用 TPS54240 稳压器进行设计时可实现的小印制电路板面积。开关频率被内部设置为 500kHz 的额定频率。TPS54240 封装内部采用了高侧 MOSFET 以及栅极驱动器电路。MOSFET 的漏源电阻能使 TPS54240 实现高效率,并在高输出电流的情况下帮助保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 外部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS54240 还提供可调节慢启动和欠电压锁定输入。TPS54240EVM-605 输入电压的最大绝对值是 40V。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS54240EVM-605 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS54240EVM-605 2.5-A, SWIFT™ Regulator Evaluation Module | 2010年 3月 9日 |