TPS54202EVM-716
TPS54202 2A 输出同步降压转换器评估模块
TPS54202EVM-716
概述
TPS54202EVM-716 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54202 同步降压 SWIFT™ 转换器。此 EVM 可将 8V 至 28V 的输入电压转换为 5V 的稳压输出电压,输出电流最高为 2A。此解决方案提供 40μA 的超低静态电源电流 (IQ),通过集成 MOSFET、内部补偿并实施电流模式控制来减少外部组件数量,从而实现小型设计。该器件凭借集成的 148mΩ/78mΩ MOSFET、低静态电源电流以及轻载条件下的脉冲跳跃实现了 94.06% 的最高效率。使用使能引脚进入关断模式,关断电流可减少至 2μA。
特性
- 8V 至 28V 输入电压范围
- 40μA 超低静态电源电流 (IQ)
- 94.06% 的效率(VIN = 12V、IO = 1A)
- 0.6V 内部电压基准
- 2μA 关断静态电流
- 在具有脉冲跳跃 Eco 模式的轻负载下实现高效率
- 单调启动至预偏置输出
- 同步 148mΩ 和 78mΩ MOSFET,持续输出电流为 2A
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TPS54202 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 29日 | ||
证书 | TPS54202EVM-716 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |