TPS54200EVM-818

TPS54200 同步降压 WLED 驱动器评估模块

TPS54200EVM-818

立即订购

概述

TPS54200 是一款配有集成式 MOSFET 的 28V、1.5A 同步单片降压 LED 驱动器。TPS54200 通过在 SOT23-6 封装中集成 MOSFET、内部补偿并实施电流模式控制来减少外部组件数,从而实现小型设计。使用 PWM 引脚,模拟调光模式和 PWM 调光模式均可得以实施。深度调光功能支持低至 1% 的调光比率。为安全起见,采取了多种保护措施,包括 LED 开路/短路保护,传感电阻器开路/短路保护和器件热保护。为保护 LED 免受过流损坏,当检测到过流时,驱动器将会被关闭并锁存。

特性
  • 两个 150mΩ/70mΩ MOSFET,用于提供 1.5A 连续输出电流
  • 模拟/PWM 调光模式下,内部电压基准为 200mV/100mV
  • PWM 输入的精确模拟调光低至 1%
  • LED 开路/短路保护
  • 传感电阻器开路/短路保护
照明 LED 驱动器
TPS54200 4.5V 至 28V 输入电压、同步降压 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS54200EVM-818 — TPS54200 同步降压 WLED 驱动器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS54200EVM-818 Buck LED Driver Evaluation Module 2016年 10月 17日
证书 TPS54200EVM-818 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频