TPS53647EVM-710
TPS53647 具有 PMBus 接口的 4 相、D-CAP+TM 降压控制器 EVM,用于 ASIC 电源或高
TPS53647EVM-710
概述
TPS53647EVM-710 是供用户评估 TPS53647 控制器的评估模块。TPS53647 是一款具有 PMBus 接口的四相 D-CAP+™ 降压控制器,用于为高电流 ASIC 和 FPGA 供电。此 EVM 的默认配置为四相,旨在展示典型的 1V、120A 输出应用,但也可配置为三相、两相或单相。
特性
- VIN:8V 至 14V
- VOUT:1.0V/120A
- 支持 PMBus 编程
- 单相至四相运行
- 具有引脚搭接功能的 256-BOOT 电压选择
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
立即订购并开发
评估板
TPS53647EVM-710 — TPS53647 具有 PMBus 接口的 4 相、D-CAP+TM 降压控制器 EVM,用于 ASIC 电源或高
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS53647EVM-710 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TPS53647 4 相 D-CAP+ 降压控制器,具有 NVM 和 PMBus™ 接口,适用于 ASIC 电源和高电流负载点 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 12月 22日 | |
EVM 用户指南 | Using the PWR710 EVM:4-Phase D-CAP+ Step-Down DC-DC Analog with PMBus Interface (Rev. A) | 2015年 6月 23日 |