TPS53313EVM-078
TPS53313EVM-078 评估模块
TPS53313EVM-078
概述
TPS53313EVM-078 评估板 (EVM) 是一款支持 TPS53313 的降压稳压器。 TPS53313EVM-078 可在高达 6A 的负载电流下使用 12V 电压轨以生成 1.2V 稳压输出。TPS53313EVM-078 可用于演示 TPS53313 在典型负载点应用中的工作原理,同时还提供能评估 TPS53313 性能的众多测试点。
特性
- 持续 6A 输出电流能力
- 支持所有的 MLCC 输出电容器
- 电压模式控制
- 可选择轻载操作模式(强制持续传导模式 (FCCM) 和跳跃模式)
- 可选择开关频率设置(600 kHz 和 1.00 MHz)
- 支持与外部时钟同步
- 可选择过流阈值
- 禁用期间软停止输出放电
- 过流、过压、欠电压和过温保护
- 电源良好指示
- 预偏置输出电压启动
- 便捷的测试点,用于探测关键波形
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TPS53313 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2021年 12月 3日 | |||
证书 | TPS53313EVM-078 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TPS53313 集成开关的高效 6A 降压稳压器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 11月 22日 |