TPS40305EVM-488
具有 NexFET™ 功率 MOSFET 的 8-14V 输入电压、1.8V 输出电压同步降压控制器评估模块
TPS40305EVM-488
概述
TPS40305EVM-488 评估模块 (EVM) 是同步降压转换器,它在高达 10A 的电流下提供 1.8V 固定输出电压,并由 12V 输入总线供电。该 EVM 设计成从单电源启动,因此无需额外偏置电压即可启动。该模块使用 TPS40305 高性能、中等输入电压同步降压控制器和 TI 的 NexFET™ 高性能 MOSFET。TPS40305EVM-488 设计成使用 12-V (8V-14V) 稳压总线电压,可在高达 10A 的负载电流下产生 1.8V 稳压输出。TPS40305EVM-488 旨在演示 TPS40305 控制器和 TI NexFET 在典型的 12V 总线到低压应用中的工作原理,同时提供许多非侵入式测试点来评估 TPS40305 和 TI NexFET 在特定应用中的性能。
特性
- 8V 至 14V 输入电压范围
- 1.8V ?2% 输出电压范围
- 10A 稳定状态负载电流
- 1.2MHz 开关频率
- 可轻松访问 IC 功能,其中包括电源状态良好指示、启用功能、软启动和误差信号放大器
- 便捷的测试点,用于对转换器的性能进行轻松、非侵入式测量
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
MOSFET
立即订购并开发
评估板
TPS40305EVM-488 — 具有 NexFET™ 功率 MOSFET 的 8-14V 输入电压、1.8V 输出电压同步降压控制器评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS40305 降压控制器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 12日 | |
证书 | TPS40305EVM-488 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TPS4030x 3V 至 20V 输入、电压模式、同步降压控制器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 4月 25日 |