TPS40200 12V 输入、3.3V 输出、2.5A 评估模块

(正在供货) TPS40200EVM-001

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

查看  查看TPS40200EVM-001

TPS40200EVM-001 is designed to operate with an 8 V to 16 V input and to produce a regulated 3.3 V output with a load current from 0.125 A to 2.5 A. The TPS40200EVM-001 demonstrates the use of the TPS40200 in a typical buck converter application. The board sacrifices some packing density to provide ample test points for module evaluation. This EVM can be modified to support output voltages from 0.7 V to 5 V by changing a single feedback resistor. The TPS40200EVM-001 has been built to the sample application as described in the Application Information section of the TPS40200 data sheet (SLUS659).

特性
  • 8 V to 16 V input range
  • 3.3 V output, adjustable with single feedback resistor
  • 0.125 A to 2.5 A steady-state output current
  • 300 kHz switching frequency
  • Single P-channel MOSFET and single rectifier
  • Two-layer, 1.4 inch x 2.12 inch, surface-mount design with all components on one side
  • Convenient test points for probing critical waveforms and noninvasive loop response testing

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态 Vout  (V)   Iout  (Max)  (A)   Vin  (Min)  (V)   Vin  (Max)  (V)  

TPS40200EVM-001:
12V Input, 3.3V Output, 2.5A Non-Sync Buck Controller Evaluation Module

$49.00(USD)





价格可能会不同



ACTIVE 3.3  2.5  16 

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
数据表 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1987 2014年 12月 1日
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 251 2008年 4月 8日 123
相关产品

开发工具 (1)

名称 器件型号 工具类型
SwitcherPro™ 开关电源设计工具  SWITCHERPRO  电路设计和仿真 

TI 器件 (3)

器件型号 名称 产品系列
TPS40200  宽输入非同步降压 DC/DC 控制器  降压型器件 
TPS40200-HT  高温宽输入非同步降压 DC/DC 控制器  电源管理产品 
TPS40200-Q1  汽车类宽输入范围非同步电压模式控制器  降压型器件 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs