TPS386000EVM-736

TPS386000 四路电源电压监控器评估模块

TPS386000EVM-736

立即订购

概述

TPS386000EVM-736 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估 20 引脚 QFN 封装的 TPS386000 四路电源电压监控器。TPS386000EVM-736 可以进行定制,更改电阻值可监控高于 0.4V 的电压,包括使用 SENSE4H 和 SENSE4L 输入进行窗口监控和正负监控。TPS386000EVM-736 还可评估芯片的内部看门狗定时器、手动复位和时间延迟功能。

特性
  • 4 个完整的 SVS 模块位于单个芯片平台上
  • 可编程延迟时间:1.4ms 至 10s
  • 极低静态电流:12uA(典型值)
  • 阈值准确度:0.25%(典型值)
  • SVS-1:手动复位 (MR) 输入
  • SVS-1、2、3:低至 0.4V 的可调节阈值
  • SVS-4:任何正/负电压的可调节阈值 VREF (1.2V)
  • SVS-4:窗形比较器
  • 看门狗定时器配有专用输出
监控器和复位 IC
TPS386000 具有可编程延迟和看门狗计时器的漏极开路、四通道电源电压监控器 TPS386000-Q1 具有可编程延迟和看门狗计时器的汽车类四通道电源电压监控器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS386000EVM-736 — TPS386000 四路电源电压监控器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS3860xxEVM-736 User's Guide 2011年 3月 29日
证书 TPS386000EVM-736 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频