TPS3840EVM

TPS3840 毫微功耗高输入电压监控器评估模块

TPS3840EVM

立即订购

概述

The TPS3840 evaluation module (EVM)  is a platform for evaluating the TPS3840 device, which is a nanopower voltage supervisor with manual reset and programmable reset delay. TPS3840 offers operation up to 10 V, while maintaining very-low quiescent current of 350 nA (typ) in addition to 1% accuracy (typ). TPS3840EVM supports all three device output topologies. See the TPS3840 datasheet for detailed information.

特性
  • Manual reset
  • Programmable reset delay
  • Active-low/active-high output logic
  • Open-drain/push-pull output topology
监控器和复位 IC
TPS3840 具有手动复位和可编程复位时间延迟功能的毫微功耗高输入电压监控器 TPS3840-Q1 具有手动复位和可编程复位延时时间的汽车类高输入电压监控器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS3840EVM — TPS3840 毫微功耗高输入电压监控器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS3840EVM Voltage Supervisor User's Guide (Rev. A) 2021年 5月 13日
证书 TPS3840EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 8日
数据表 具有 MR 和可编程延迟的 TPS3840 毫微功耗高输入电压监控器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 1月 31日
数据表 TPS3840 Nano Power, High Input Voltage Supervisor With MR and Programmable Delay 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 2020年 1月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频