用于 TPS3700 高电压 (18V) 窗形比较器的评估模块

(正在供货) TPS3700EVM-114

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

The Texas Instruments TPS3700EVM-114 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3700 High Voltage (18V), Window Comparator with Over- and Undervoltage Detection. The EVM contains an IC for over- and undervoltage monitoring and header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

特性
  • High Threshold Accuracy: 1.0% Over Temperature
  • Low Quiescent Current: 6µA (typ)
  • Wide Operating Supply Voltage: 1.8V to 18V
  • Open-Drain Outputs for Over- and Undervoltage Detection
  • TSOT23-6 DDC Package


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS3700EVM-114:
Evaluation Module for TPS3700 Window Comparator for Overvoltage and Undervoltage Detection

$20.00(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
数据表 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1323 2018年 4月 19日 下载英文版本 (Rev.F)
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 405 2012年 2月 22日 180
相关产品

软件 (1)


TI 器件 (6)

器件型号 名称 产品系列
TPS3700  具有 18V 高电源(Vcc 时)的过压和欠压监控电路  电源管理 
TPS3700-Q1  具有过压和欠压检测功能的汽车类、高压 (18V) 窗口比较器  电源管理 
TPS3701  具有用于过压和欠压检测功能的内部参考的 36V 窗口比较器  电源管理 
TPS3710  宽 VIN 电压检测器  电源管理 
TPS3710-Q1  汽车类宽输入电压范围 (18V) 电压检测器  电源管理 
TPS3711  36V 电压检测器  电源管理 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs