TPS27S100BEVM

TPS27S100B 40V 80mΩ 单通道高侧开关评估模块

TPS27S100BEVM

立即订购

概述

德州仪器 (TI) TPS27S100B 评估模块包含一个 TPS27S100B 集成电路 (IC),支持 1 通道高侧驱动器应用。此 EVM 旨在促进适用于此 EVM 的电阻、电容、电感负载布局的 TPS27S100B 的评估。

特性
  • 单通道高侧电源开关
  • 工作电压为 3.5V 至 40V
  • 小于 1uA 的低待机电流
  • 电流监视器模拟输出 (TPS27S100B)
  • 可编程电流限制功能
高侧开关
TPS27S100 具有可调节电流限制的 40V、80mΩ、4A、单通道工业高侧开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS27S100BEVM — TPS27S100B 40V 80mΩ 单通道高侧开关评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS27S100x Evaluation Module 2017年 10月 10日
证书 TPS27S100BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频