TPS2561DRCEVM-424

TPS2561DRCEVM-424:用于 TPS2561 的评估模块

TPS2561DRCEVM-424

立即订购

概述

TPS2560EVM-424 和 TPS2561EVM-424 是评估模块 (EVM),适用于德州仪器 (TI) 的具有可调节限流的配电开关。这些 EVM 在 2.5V 至 6.5V 的电压范围内工作。板载跳线将输出限流设置为 0.5A 或 1A。该电路板设计用于 5A 电流功能的 TPS2560 或 TPS25561。测试点允许方便快捷地访问所有关键节点电压。

USB 电源开关和充电端口控制器
TPS2561 高电平有效的双通道 0.25-2.8A 可调节 ILIMIT、2.5-6.5V、44mΩ USB 电源开关 TPS2561-Q1 高电平有效的汽车类双通道、0.25-2.8A 可调节ILIMIT、2.5-6.5V、44mΩ USB 电源开关 TPS2561A 高电平有效的双通道、0.25-2.8A 可调节ILIMIT(可实现 2.3±0.2A 设置)、2.5-6.5V、44mΩ USB 电源开关 TPS2561A-Q1 高电平有效的汽车类双通道 0.25-2.8A 可调节ILIMIT(可实现 2.3±0.2A 设置)、2.5-6.5V、44mΩ USB 电源开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2561DRCEVM-424 — TPS2561DRCEVM-424:用于 TPS2561 的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPS2560/1EVM 2009年 11月 19日
数据表 TPS256x 双通道精度可调节限流电源开关 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 10月 20日
证书 TPS2561DRCEVM-424 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频