TPS24772EVM-685

TPS24772 针对高性能热插拔应用的 EVM

TPS24772EVM-685

立即订购

概述

The TPS24772EVM-685 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS24772 2.5V to 18V High Performance Hot-Swap controller. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

 

 

特性
  • 2.5V to 18V bus operation (30V abs max)
  • Programmable FET SOA protection
  • Dual fault timer (over-current/inrush)
  • Analog current monitor (1% @25mV)
  • Programmable current limit and fast trip protection settings
电子保险丝和热插拔控制器
TPS24770 具有电流监控功能的 2.5V 至 18V 高性能热插拔控制器 TPS24771 具有模拟电流监控器的 2.5V 至 18V 高性能热插拔控制器 TPS24772 2.5V 至 18V 高性能热插拔控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS24772EVM-685 — TPS24772 针对高性能热插拔应用的 EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 Hot Swap 外置软启电路设计 2021年 6月 10日
证书 TPS24772EVM-685 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS24772EVM-685 Evaluation Module User's Guide 2015年 3月 18日
EVM 用户指南 TPS24740EVM-596 Evaluation Module (Rev. A) 2015年 3月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频