TPS24750EVM-546

具有电流监视器的 12A 集成热插拔保护器

TPS24750EVM-546

立即订购

概述

TPS24750EVM-546 具有一个超高端集成式 MOSFET 热插拔控制器,内置 SOA 保护功能。该 EVM 为用户提供了便捷测试点、连接器和各种指示器,可全面评估器件。发生系统故障时,TPS24751 会自动重试,而 TPS24750 会触发闩锁。

特性
  • 10A 集成式 MOSFET 热插拔控制器具有自动重试 (TPS24751) 和故障锁存 (TPS24750) 版本。
  • 35A 输入/输出螺纹接线端子。
  • 指示故障和电源正常状态的板载 LED。
  • 使用跳线可选线性输出斜坡(栅极 dV/dt 控制)。
  • 可提供针对所有器件引脚的板载测试点。
电子保险丝和热插拔控制器
TPS24750 具有用于外部阻断 FET 和闭锁功能的驱动器的 2.5V 至 18V、3mΩ、0.01A 至 12A 电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS24750EVM-546 — 具有电流监视器的 12A 集成热插拔保护器

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS24750EVM-546 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS2475X EVM User Guide 2013年 9月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频