TPS23753AEVM-004

TPS23753AEVM-004 符合 IEEE 802.3-2005 标准的 3.3V 输出电压、10W PD 控制和 PS 控制评估模块

TPS23753AEVM-004

立即订购

概述

TPS23753AEVM-004 包含适用于 TPS23753A 3 类 PoE PD + PWM 控制器的评估和参考电路,还包含输入和输出电源连接器以及一组用于电路评估的板载测试点。可通过简单更改物料清单 (BOM) 对 TPS23753AEVM-003(5V 输出)和 TPS23753AEVM-005(12V 输出)进行配置。

特性
  • 高效、通用的市场设计
  • 简单栅极驱动、二次侧同步整流
  • 以太网供电 (PoE)、48V 或 24V 适配器可提供 10W 的输出功率,12V 适配器可提供 6W 的输出功率
  • 通过简单更改 BOM 可实现 5V 或 12V 输出电压
供电设备
TPS23753 IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离式转换控制器 TPS23753A 具有增强型 ESD 穿越功能的 IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离转换器控制器

 

MOSFET
CSD17510Q5A 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、5.2mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS23753AEVM-004 — TPS23753AEVM-004 符合 IEEE 802.3-2005 标准的 3.3V 输出电压、10W PD 控制和 PS 控制评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS23753AEVM-004: Evaluation Module for TPS23753A.. (Rev. F) 2016年 3月 7日
数据表 ESD 抗扰度增强型 TPS23753A IEEE 802.3 PoE 接口和转换器控制器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 1月 29日
证书 TPS23753AEVM-004 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频