TPS22990NEVM

TPS22990N 5.5V/10A、导通电阻为 3.9mΩ 的负载开关评估模块

TPS22990NEVM

立即订购

概述

TPS22990N 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS22990N 负载开关。TPS22990NEVM 允许用户在不同的负载条件(0A 至 10A)下向 TPS22990N 施加不同的输入电压(0.8V 至 5.5V)。可轻松、准确地对导通电阻、上升时间和输出下拉电阻等参数进行评估。

特性
  • 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
  • 输入电流范围:0A 至 10A
  • 可接入 VIN、VOUT、VBIAS、ON 和 PG 引脚
  • 提供 VIN 和 VOUT 感应连接,以便测量 VIN、VOUT 或 RON
  • 可通过测试点监控电源正常 (PG) 信号
负载开关
TPS22990 具有可调节上升时间、电源正常指示和可选输出放电功能的 5.5V、10A、3.9mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22990NEVM — TPS22990N 5.5V/10A、导通电阻为 3.9mΩ 的负载开关评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS22990 Load Switch Evaluation Module User's Guide 2016年 6月 8日
证书 TPS22990NEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS22990 5.5V、10A、导通电阻为 3.9mΩ 的负载开关 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 12月 31日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频