TPS22976EVM

TPS22976 5.7V、6A、14mΩ 导通电阻双通道负载开关评估模块

TPS22976EVM

立即订购

概述

TPS22976 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22976 负载开关。此 EVM 可让用户在不同负载条件下(0A 至 6A)向 TPS22976 施加不同的输入电压(0.6V 至 5.7V)。可轻松、准确地对导通电阻、上升时间和输出下拉电阻等参数进行评估。

特性
  • 输入电压范围:0.6V 至 5.7V
  • 输入电流范围:0A 至 6A
  • 可接入 VIN、VOUT、VBIAS 和 ON 引脚
  • 提供 VIN 和 VOUT 感应连接,以便测量 VIN、VOUT 或 RON
负载开关
TPS22976 具有可调节上升时间和可选输出放电功能的 2 通道、5.7V、6A、14mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22976EVM — TPS22976 5.7V、6A、14mΩ 导通电阻双通道负载开关评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS22976 Evaluation Module User's Guide 2016年 4月 13日
数据表 TPS22976 5.7V、6A、14mΩ 导通电阻双通道负载开关 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 12月 19日
证书 TPS22976EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频