TPS22968NEVM

TPS22968NEVM 5.5V、4A、双通道负载开关评估模块

TPS22968NEVM

立即订购

概述

TPS22968N 器件是一款双通道开关,工作电压范围为 0.8V 至 5.5V。每个通道都能处理 4A 的连续电流。TPS22968N 器件通过 TPS22968NEVM 模块进行演示。此双路负载开关器件可使用 TPS22968NEVM 配置为双路开关或并联开关。

特性
  • 可使用外部电容器设置上升时间
  • 通过 VIN、VOUT、VBIAS、ON 引脚的连接点以及 SENSE 连接来准确测量 VIN 和 VOUT 电压
  • 提供了高电流连接终端,可实现最大 4A 连续开关电流运行
  • VIN 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
  • VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
负载开关
TPS22968 具有可调节上升时间和输出放电功能的 2 通道、5.5V、4A、25mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22968NEVM — TPS22968NEVM 5.5V、4A、双通道负载开关评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS22968NEVM Dual 4 A Load Switch 2015年 10月 5日
证书 TPS22968NEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频