TPS22967EVM-023
TPS22967EVM-023 评估模块
TPS22967EVM-023
概述
德州仪器 (TI) 的 TPS22967EVM-023 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS22967 的性能,后者是一款具有控制启动功能和超低导通电阻的 4A 负载开关。该 EVM 可让用户在不同的负载条件下施加 0.8V 至 5.5V 的输入电压。在该 EVM 上可监控输出、输入和开关波形。
特性
- 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
- 支持使用 1.2V/1.8V/2.5V/3.3V 逻辑电平
- 输入电流范围:0A 至 4A
- 可配置上升时间
- 快速输出放电 (QOD)
负载开关
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS22967EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the TPS22967EVM-023 | 2013年 8月 15日 |