TPS22954EVM

TPS22954 5.5V 14mΩ 导通电阻负载开关评估模块

TPS22954EVM

立即订购

概述

TPS22954 器件是一款单通道低导通电阻负载开关,工作电压范围为 0.7V 至 5.7V。TPS22954 的两个封装版本 DSQ(0.4mm 引脚间距)和 DQC(0.5mm 引脚间距)都可以在 TPS22954EVM 上进行评估。TPS22954 集成了电压监控器,可通过 TPS22954EVM. 上的外部电阻对电压监控器进行设置

特性
  • 输入电压范围:0.7 至 5.7V
  • VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.7V
  • 输入电流范围:0A 至 5A
  • 可接入 VIN、VOUT、VBIAS 和 ON 引脚
  • VIN 和 VOUT 感应引脚可测量从 VIN 到 VOUT 的压降,并计算电阻
负载开关
TPS22954 具有可调节上升时间、电压监控功能和输出放电功能的 5.7V、5A、14mΩ 负载开关 TPS22954-Q1 具有可调节上升时间、电压监控功能和输出诊断功能的汽车类 5.7V、5A、14mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22954EVM — TPS22954 5.5V 14mΩ 导通电阻负载开关评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS22954EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 TPS22953/54 User’s Guide 2015年 2月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频