TPD4E110DPWEVM
TPD4E110DPWEVM:超高速 ESD 保护评估模块
TPD4E110DPWEVM
概述
TPD4E110DPWEVM 包括各种配置的 15 个 TPD4E110DPW 以进行测试。八个 TPD4E110DPW 用于 IEC61000-4-2 符合性测试,两个 TPD4E110DPW 用于 4 端口 S 参数分析,还有四个用于 USB 3.0 A 型吞吐量分析。此 EVM 还允许在 ESD 事件中捕获钳位波形。
特性
- 节省空间的 0.8mm x 0.8mm DPW 封装
- 针对低压 IO 接口的系统级 ESD 保护
- IEC 61000-4-2 级 4 ESD 保护
- IO 电容:0.45pF(典型值)
- 直流击穿电压:6.5V(最小值)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPD4E110DPWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
用户指南 | TPD4E110DPW Evaluation Module (Rev. A) | 2016年 10月 6日 |