TPD3S044EVM
TPD3S044EVM - USB 保护与 VBUS 过流限制相集成的评估模块
TPD3S044EVM
概述
TPD3S044EVM 评估模块 (EVM) 包含五个配置各异的 TPD3S044,用于测试目的。一个 TPD3S044 针对 IEC61000-4-2 兼容性测试进行配置,一个针对 4 端口 s 参数分析进行配置,一个针对限流开关评估分配引脚,一个针对 USB 2.0 A 型接口的吞吐量进行配置以便分析吞吐量,一个针对在 ESD 事件中对钳位波形的捕获进行配置。
特性
- 过流保护功能
- 过压闭锁功能
- 反向电流阻断
- 易于使用的 USB 接口
- 用于测量 RDYN 的开尔文连接
应用特定端口保护 IC
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPD3S044EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TPD3S0x4 Current Limit Switch and D+/D– ESD Protection for USB Host Ports 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 2015年 8月 31日 | |||
数据表 | TPD3S0x4 针对 USB 主机端口的限流开关和 D+/D– ESD 保护 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2015年 3月 5日 | |
EVM 用户指南 | TPD3S044EVM User's Guide | 2014年 9月 11日 |