TPD2S701Q1EVM
TPD2S701-Q1 汽车类 USB 双通道数据线路评估模块
TPD2S701Q1EVM
概述
TI TPD2S701-Q1 采用小型、可轻松布线的封装,供用户保护他们的 USB 接口的数据线路。TPD2S701-Q1 评估模块 (EVM) 可提供五种型号的 TPD2S701-Q1,它们展示了具有不同配置的多个封装选项,可让用户以自己偏爱的方式对其进行测试。TPD2S701Q1EVM 可提供具有直通配置的 DGS 和 DSK 封装选项,以支持系统级测试;同时还可提供用于测量 S 参数的 SMA 连接器。此外,该 EVM 还可提供带有冲击点的配置,以测量对 ESD 脉冲的响应。最后,该 EVM 还具有空白线迹,以在测试时提供基准。
特性
- IEC 61000-4-2 合规性测试
- USB 直通功能
- S 参数测量配置
- DGS 和 DSK 封装类型均可用于评估
- TPD2S701Q1EVM
应用特定端口保护 IC
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPD2S701-Q1 Evaluation Module User's Guide | 2017年 1月 9日 | |||
证书 | TPD2S701Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TPD2S701-Q1 汽车类 USB 双通道数据线路 VBUS 短路保护和 IEC ESD 保护 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 11月 20日 |